TIDA-00595

高功率密度 12V 输入、11.8W IC 顶部电感式降压转换器

TIDA-00595

设计文件

概述

TPS53515 顶部电感式降压转换器参考设计可缩小 X-Y 面积,同时仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器,即可实现高于 87% 的效率(12A 负载条件下功率损耗为 2.6W)和 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入和 1.2V 输出 (12A),开关频率为 1MHz。

特性

• 12V 输入、1.2V 输出、1MHz 频率时效率高于 87%

• 输出功率为 11.8W 时功率损耗为 2.6W

• 5A 和 1MHz Fsw 条件下,输出电压纹波为 12mV

• 5A 至 10A 负载阶跃 (2.5A/us) 时,输出电压上冲 16mV

• 10A 至 5A 负载释放 (2.5A/us) 时,输出电压下冲 17mV

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA19.PDF (1705 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF21.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAE1.ZIP (291 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF20.PDF (389 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00595 Test Results 2015-6-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持