主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS53515

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 TPS548A23 正在供货 4V 至 16V,12A 同步降压转换器 Higher efficiency in a smaller package
功能与比较器件相似。
TPS548A28 正在供货 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 Upgraded higher current part with wider operating temperature range and a higher switching frequency in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00135 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00135 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 集成 13.8mΩ 和 5.9mΩ 功率 MOSFET,可实现 12A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 600mV 基准电压,容差为 0.5%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 在 D-CAP3™ 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可实现较高的轻负载效率
  • FCCM,满足严格的输出纹波和电压要求
  • 8 种频率设置可选(250kHz 至 1MHz)
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常状态输出
  • 3.5mm × 4.5mm,28 引脚 VQFN-CLIP 封装
  • 集成 13.8mΩ 和 5.9mΩ 功率 MOSFET,可实现 12A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 600mV 基准电压,容差为 0.5%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 在 D-CAP3™ 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可实现较高的轻负载效率
  • FCCM,满足严格的输出纹波和电压要求
  • 8 种频率设置可选(250kHz 至 1MHz)
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常状态输出
  • 3.5mm × 4.5mm,28 引脚 VQFN-CLIP 封装

TPS53515 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。

该器件集成了高性能 MOSFET、精确的 0.5% 0.6V 基准电压源以及集成升压开关。具有竞争力的特性包括极少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、内部软启动控制以及无需外部补偿。

强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53515 器件采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS53515 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。

该器件集成了高性能 MOSFET、精确的 0.5% 0.6V 基准电压源以及集成升压开关。具有竞争力的特性包括极少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、内部软启动控制以及无需外部补偿。

强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53515 器件采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS53513 正在供货 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS548A20 正在供货 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current part that offers a wider VIN and temperature range with frequency synchronization.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53515 1.5V 至 18V(4.5V 至 25V 偏置)输入、 12A SWIFT™ 单路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2026-2-9
技术文章 D-CAP3:优于原版的续篇 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-20
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-12
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-4-1
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019-2-6
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017-1-25
模拟设计期刊 How to select input capacitors for a buck converter 2016-4-26
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016-4-25
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016-3-7
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016-2-22
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015-10-2
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015-10-2
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015-7-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V 至 22V 输入同步降压转换器评估模块

TPS53515EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53515 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松评估启用和模式选择功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS53515 PSpice Transient Model

SLUM399.ZIP (531 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB03 — TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

用于 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核存储器和高性能以太网交换机上的辅助电压的完整 PMBus 电源系统。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11399 — 针对企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是一套完整的 PMBus 电源系统,适用于高性能以太网交换机中常见的 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 端接电压及辅助电压供电。该硬件配套提供 GUI,用户可通过其对电源进行实时配置和监控。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11438 — 三种不同的降压转换器电路,用于在大于 6A 负载电流下将 12V 转换为 1.2V 的参考设计

PMP11438 用于对比三种不同的电源解决方案,这些方案可将 12V 总线转换为 6-10A 下的 1.2V。1.2V 输出电压适用于 DDR4 内存应用。每种解决方案在满负载效率、轻负载效率、密度、高度、瞬态响应或这些特性的组合方面都具有优势。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00595 — 高功率密度 12V 输入、11.8W IC 顶部电感式降压转换器

TPS53515 顶部电感式降压转换器参考设计可缩小 X-Y 面积,同时仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器,即可实现高于 87% 的效率(12A 负载条件下功率损耗为 2.6W)和 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入和 1.2V 输出 (12A),开关频率为 1MHz。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-CLIP (RVE) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频