TIDA-00638

具有有源米勒钳位(用于光伏逆变器)的隔离式栅极驱动器功率级参考设计

TIDA-00638

设计文件

概述

此参考设计由单个模块组成,其中包含增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源。此紧凑型参考设计可控制光伏逆变器中的 IGBT。  此设计使用具有内置 IGBT DESAT 检测和米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器均采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。此设计中使用的推挽式变压器驱动器以 420kHz 的频率运行,可减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源。模块引脚与我们的光伏逆变器平台相匹配以便进行测试,但是也可用作独立驱动器。

特性
  • 适合中低电压逆变器(400V 和 690V 交流)
  • 集成的 2.5A 拉电流和 5A 灌电流适合以高达 50A 的电流驱动 IGBT 模块
  • 内置米勒钳位功能支持使用单极电源电压 (17V) 来驱动 IGBT
  • 8000-VPK 增强型隔离
  • 超高 CMTI:大于 100kV/us
  • 变压器驱动器的展频工作模式有助于降低 EMI 辐射
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU340A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSY9.PDF (264 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJJ5A.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJJ7A.ZIP (487 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM0A.ZIP (223 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJJ6A.PDF (402 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJJ4A.PDF (133 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62143采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

ISO5451具有有源保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS706具有反向电流保护和使能功能的 150mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 2016-12-8
* 设计指南 用于具有有源米勒钳位(用于光伏逆变器)的隔离式栅极驱动器 的参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-11-14
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00195 适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台 TIDM-SOLAR-ONEPHINV C2000™ 光伏直流/交流单相逆变器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频