TIDA-00195

适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台

TIDA-00195

设计文件

概述

TIDA-00195 参考设计包含 22kW 功率级以及 TI 全新增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S,该设计用于各种应用中的电机控制。此设计允许对 ISO5852S 在三相逆变器中的性能进行评估,该逆变器包含额定电流为 50A-200A 的1200V IGBT 模块。

评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、不同逆变器 dv/dt 下有源米勒钳位的有效性,以及 IGBT 栅极驱动器在系统级的 ESD/EFT 性能(源自可调速度电气电源驱动系统 (IEC61800-3))。Piccolo launch pad LAUNCHXL-F28027 用于生成控制逆变器所需的 PWM 信号。

特性
  • 三相逆变器系统,具有:
    • 额定电流为 50A-200A 的 1200V IGBT 模块。(支持多个供应商)
    • 7 个增强型隔离 IGBT 栅极驱动器 - ISO5852s,工作电压隔离为 1.5kVrms,最小 CMTI 为 50kV/μs
  • 包含针对过流及误导通的保护功能:
    • DESAT 检测
    • 软关断
    • 有源米勒钳位
  • 符合 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
    • +/-8kV ESD CD,符合 IEC 61000-4-2 要求
    • +/-4kV EFT,符合 IEC 61000-4-4 的要求
  • 板载半桥隔离式电源可为栅极驱动器生成 +16V/-8V 电压,并可借助外部 BJT/MOSFET 缓冲器使用单极或双极电源操作栅极驱动器
  • 栅极驱动器输入可配置为反相/同相操作
  • 提供以下选项来评估系统:
    • 栅极驱动器和 IGBT 之间的双绞线电缆
    • 栅极及发射极之间的外部电容
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU138A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG73.PDF (251 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG72A.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG75.ZIP (6111 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAO9.ZIP (433 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG74.PDF (780 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRG71.PDF (1392 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54286具有内部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 2A 输出、600kHz 降压转换器

数据表: PDF
半桥驱动器

UCC27211具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

ISO5452具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

ISO5852S具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38691500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC125具有三态输出的 4 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计三相逆变器系统隔离式IGBT 栅极驱动器评估平台 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-7-24
技术文章 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016-10-26
技术文章 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications PDF | HTML 2015-11-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频