TIDA-00660

具有调光控制和自动热比例缩减功能的 70V、60mA 白光 LED 驱动器参考设计

TIDA-00660

设计文件

概述

紧凑型高效率 (>90%) 白色 LED 驱动器。  通过 6V 至 18V 电源以高达 70V 电压和高达 60mA 电流驱动 440 流明白色 LED。  包括电压控制式调光,并通过自动热流比缩减功能防止出现较高的 LED 温度。  专为 6V 至 18V 直流供电型系统中的通用 LED 照明而设计。

特性
  • 6V 至 18V 输入电压范围
  • 1.5mA 至 60mA 调光电流
  • 在高温条件下自动减小电流高达 50%
  • 高效率 (>90%)
  • 适用于电位器或 DAC 接口的电压控制式调光
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX0.PDF (900 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIC1.PDF (64 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIC0.PDF (200 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB97.ZIP (324 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIC2.PDF (52 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIB9.PDF (143 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4374四路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61165采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 70-V WLED Drive With Dimming Control and Thermal Scaleback Design Guide 2015-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频