TIDA-00690

无线开关电源能量收集参考设计

TIDA-00690

设计文件

概述

TIDA-00690 参考设计为能量收集开关提供了解决方案。这款开关的构造如同线性发电机,可以将机械能转换为电能。借助 TIDA-00690 设计,这些电能将以最佳的方式收集。该设计支持对阀门或其他机械执行器、紧急开关和机器启停控制器进行无线位置控制。此外,无线方案可以提高系统灵活性和正常运行时间,例如当机械振动或化学侵蚀性环境可能使有线方案变得不切实际时。

特性
  • 收集的能量:至少 0.16mJ(持续 15ms)
  • BLE 信标在 3 个通道上传输(每个通道 8 字节)
  • 无线缆(无电源线,无数据线)
  • 降低了维护成本
  • 温度范围:-40°C 至 85°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC93.PDF (2838 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO02.PDF (155 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO01A.PDF (283 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO04.ZIP (1337 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ9.ZIP (766 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO03.PDF (1046 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO00.PDF (298 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS6212215V、75mA 降压转换器,效率为 96%

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62125具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design 2016-10-10
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020-4-8
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017-7-7
技术文章 Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 2016-10-27

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频