主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62125

正在供货

具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS629203 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、0.3A、低 IQ 同步降压转换器 Next-generation device in smaller SOT583 package with lower IQ and higher switching frequency.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 宽输入电压范围:3V 至 17V
  • 具有可调节阈值和迟滞的输入电源电压监控器 (SVS),仅消耗 6µA 静态电流
  • 1.2V 至 10V 宽输出电压范围
  • 静态电流典型值为 13µA
  • 关断电流典型值为 350nA
  • 无缝转换节能模式
  • DCS-Control™机制
  • 低输出纹波电压
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 在 VIN和 VOUT范围内的最高效率
  • 与 TPS62160/70 引脚到引脚兼容
  • 100% 占空比模式
  • 电源正常开漏输出
  • 输出放电功能
  • 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 小型封装
  • 宽输入电压范围:3V 至 17V
  • 具有可调节阈值和迟滞的输入电源电压监控器 (SVS),仅消耗 6µA 静态电流
  • 1.2V 至 10V 宽输出电压范围
  • 静态电流典型值为 13µA
  • 关断电流典型值为 350nA
  • 无缝转换节能模式
  • DCS-Control™机制
  • 低输出纹波电压
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 在 VIN和 VOUT范围内的最高效率
  • 与 TPS62160/70 引脚到引脚兼容
  • 100% 占空比模式
  • 电源正常开漏输出
  • 输出放电功能
  • 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 小型封装

TPS62125 器件是一款高效同步降压转换器,针对低功耗/超低功耗 应用 进行了优化,输出电流高达 300mA。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,可支持由 4 节碱性电池、1 至 4 节锂离子电池串联配置以及 9V 至 15V 电压供电的 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。该器件具备一个精密的低功耗使能比较器,其可用作输入电源电压监视器 (SVS),以满足系统特定的上电和断电要求。该使能比较器仅消耗 6µA 静态电流并 具备 典型值为 1.2V 的精确阈值以及可调节迟滞。借助此特性,该转换器能够从由太阳能板或者电流回路等高阻抗源供电的储能电容中提取电能,以生成电源轨。凭借其 DCS-Control 机制,该转换器可在节能模式下运行,从而在整个负载电流范围内保持最高效率。在轻载条件下,该转换器能够以脉频调制 (PFM) 模式运行并在负载电流较大时自动无缝转换至脉宽调制 (PWM) 模式。该 DCS-Control™机制已针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,从而最大限度地降低输出噪声 并 获得优异的交流负载稳压性能。开漏电源正常输出表示正在对输出电压进行稳压。

TPS62125 器件是一款高效同步降压转换器,针对低功耗/超低功耗 应用 进行了优化,输出电流高达 300mA。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,可支持由 4 节碱性电池、1 至 4 节锂离子电池串联配置以及 9V 至 15V 电压供电的 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。该器件具备一个精密的低功耗使能比较器,其可用作输入电源电压监视器 (SVS),以满足系统特定的上电和断电要求。该使能比较器仅消耗 6µA 静态电流并 具备 典型值为 1.2V 的精确阈值以及可调节迟滞。借助此特性,该转换器能够从由太阳能板或者电流回路等高阻抗源供电的储能电容中提取电能,以生成电源轨。凭借其 DCS-Control 机制,该转换器可在节能模式下运行,从而在整个负载电流范围内保持最高效率。在轻载条件下,该转换器能够以脉频调制 (PFM) 模式运行并在负载电流较大时自动无缝转换至脉宽调制 (PWM) 模式。该 DCS-Control™机制已针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,从而最大限度地降低输出噪声 并 获得优异的交流负载稳压性能。开漏电源正常输出表示正在对输出电压进行稳压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62125 使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 10月 28日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 16日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
技术文章 Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 2016年 10月 27日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
模拟设计期刊 利用能源浪费在4-20mA电流环路系统 英语版 2012年 12月 6日
模拟设计期刊 2012 年第 4 季度刊模拟应用学报 2012年 9月 25日
模拟设计期刊 针对脉冲负载应用的简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案 英语版 2012年 9月 10日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
模拟设计期刊 2012 年第 3 季度刊模拟应用学报 2012年 7月 17日
应用手册 Designing for Lowest Noise with the TPS62125 2012年 6月 13日
应用手册 Optimizing the TPS62125 Output Filter 2012年 5月 2日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 评估模块

TPS62125EVM-044 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62125 的操作和功能。EVM 可将 4V 到 7V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 300mA。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、材料清单以及 EVM 测试结果。TPS62125 器件带有可调节启用阈值和可调节磁滞功能。因此,器件启用和禁用的输入电压可完全由用户编程设计。TPS62125EVM-044 器件设置为在 6V 开机,在 4V 关机。此功能可通过使用覆盖编程阈值电压的跳线器 JP1 从旁路绕过。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62125 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM683.TSC (145 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62125 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM684.ZIP (33 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62125 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVM590D.ZIP (226 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

TPS62125EVM-044 Gerbers (Rev. A)

SLVC410A.ZIP (338 KB)
参考设计

TIDA-00690 — 无线开关电源能量收集参考设计

TIDA-00690 参考设计为能量收集开关提供了解决方案。这款开关的构造如同线性发电机,可以将机械能转换为电能。借助 TIDA-00690 设计,这些电能将以最佳的方式收集。该设计支持对阀门或其他机械执行器、紧急开关和机器启停控制器进行无线位置控制。此外,无线方案可以提高系统灵活性和正常运行时间,例如当机械振动或化学侵蚀性环境可能使有线方案变得不切实际时。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00705 — 效率高达 97% 的 480W 超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计

TIDA-00705 是一款超紧凑 (1"x1"x1") 高效双向直流/直流电源转换器,能够提供 480W 功率,用于本地储能 (LES) 和电池备用电源应用,专为嵌入电池备用单元 (BBU) 的服务器 PSU 而设计。参考设计基于使用 UCD3138 数字功率级控制器控制的两相间隔半桥功率级。该设计具有内置的直流母线过流、过压保护以及电池过流、过压保护,且具有相电流平衡以分散热量。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010018 — 适用于低功耗应用的隔离式电源和数据接口参考设计

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨,并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

该开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器的紧凑型、高效、24V 输入辅助电源参考设计

该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010026 — 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计

此参考设计展示了 EnDat 2.2 编码器的稳健接口。这展示出 EMC 抗扰性,尤其是逆变器开关噪声等快速瞬变抗扰性。编码器电源电压可配置,并集成了短路保护,以防止由于电缆短路或误接线而造成的损坏,以及诊断反馈以检测故障。此逻辑接口支持从 3.3V 低至 1.8V 的 I/O。此设计与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,便于使用 C2000™ MCU 轻松评估 EnDat2.2。此设计已通过多个 EnDat 2.2 编码器长达 100m 的电缆进行测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30082 — 具有初级和隔离式次级负载的 6W 48V-72V 输入电压 Fly-Buck 参考设计

PMP30082 参考设计展示了两级电源。第一级采用 Fly-Buck 拓扑,可将 48V-72V 的输入转换为 12V 初级输出电压(最大负载电流为 250mA)和 24V 隔离式次级输出电压(负载电流为 160mA)。两个降压转换器连接到初级 12V 电源轨。一个转换器生成 5V 电压,负载电流为 400mA;另一个转换器生成 3.3V 电压,负载电流为 100mA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00459 — 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

TIDA-00459 可为传感器发送器的设计和评估以及需独立数据传输和独立电源转换的其他应用提供即用型解决方案。该设计基于 LaunchPadTM 外形规格,并为通过隔离层来传输数据提供了无与伦比的节能方案。该高效板载隔离式直流/直流转换器可在低功耗应用以及输入功率预算有限的应用(如 4 到 20 mA 回路供电系统)中使用。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频