TIDA-00691
用于降低 MSP430G2xx3 功耗的线性稳压器电源解决方案参考设计
TIDA-00691
概述
此线性稳压器电源解决方案为 MSP430 微控制器提供电源。通过实现两个并行但独立工作的线性稳压器,该电源解决方案可以降低系统功耗。低静态电流 LP5900-3.3 和 LP5900-1.8 非常适合此应用。
特性
- 低功耗
- 小尺寸
- 成本优化
- 无纹波和低噪声
- TIDA-00691 提供了电源解决方案的设计指南和设计文件
| 输出电压选项 | TIDA-00691.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 3 |
| 输入电压(最大值)(V) | 4.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | .15 |
| 输出功率 (W) | .495 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Linear Regulator |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide | 2015-11-12 | |||
| 技术文章 | Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? | PDF | HTML | 2016-7-13 | |||
| 技术文章 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016-5-13 |