TIDA-00699

具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计

TIDA-00699

设计文件

概述

该解决方案旨在作为 10-15W 系统的通用型汽车非电池前端电源。此解决方案还强调 EMI/EMC 测试和合规性,以帮助设计人员满足与生产汽车电子子系统相关的监管要求。

特性
  • 适用于 10-15W 系统的宽输入电压前端电源
  • 具有反向电池保护的非电池运行模式
  • 针对严苛的冷启动运行进行设计和测试
  • 根据 ISO 7637-2:2004 脉冲 1、2a 和 3a/b 和 5b(钳位负载突降)进行设计和测试
  • 针对 CISPR25 传导和辐射发射进行了测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB49.PDF (7117 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJK8.PDF (257 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJK9.ZIP (626 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ1.ZIP (440 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJK7.PDF (222 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide 2015-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频