TIDA-00721

无源 NFC 温度贴片参考设计

TIDA-00721

设计文件

概述

TIDA-00721 是一套完整的参考设计,采用柔性贴片形态的无源 NFC 标签实现精准温度测量。该系统可将温度数据从标签传输至 NFC 接收器(如支持 NFC 功能的智能手机)。高精度温度传感器 (LMT70) 与 ADC (ADS1113) 连接,然后温度数据通过 NFC 应答器 (RF430CL330H) 发送到读卡器。

特性
  • 人体皮肤温度检测贴片设计
  • 通过 NFC 接口进行温度数据传输
  • 集成 PCB 天线
  • 用于编程或故障排除的探头触点


下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT8.PDF (338 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM44.ZIP (48 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM45.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM46.ZIP (241 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC95.ZIP (397 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM47.ZIP (242 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM48.PDF (203 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1113具有振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2403具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT70具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Passive NFC Temperature Patch Design Guide 2016-5-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频