LMT70

正在供货

具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -5.2
Local sensor accuracy (max) 0.13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -5.2
DSBGA (YFQ) 4 1 mm² (— mm × — mm)
  • 精度:
    • 20°C 至 42°C 范围内为 ±0.05°C(典型值) 或 ±0.13°C(最大值)
    • -20°C 至 90°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • 90°C 至 110°C 范围内为 ±0.23°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.36°C(最大值)
  • 宽温度范围:−55°C 至 150°C
  • 卷带包装中相邻两个 LMT70A 的温度匹配:30°C 时为 0.1°C(最大值)
  • 带有输出使能引脚的超线性模拟温度传感器
  • 负温度系数 (NTC) 输出斜率:-5.19mV/°C
  • RDS on < 80Ω 时输出开启/关闭开关
  • 宽电源范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电源电流:9.2µA(典型值)12µA(最大值)
  • 超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸点 WLCSP (DSBGA) 封装

应用

  • 物联网 (IoT) 传感器节点
  • 工业电阻式温度检测器 (RTD)(AA 类)或精密 NTC/正温度系数 (PTC) 热敏电阻的替代产品
  • 医疗/健身设备
  • 医疗温度计
  • 人体温度监视器
  • 计量温度补偿

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 精度:
    • 20°C 至 42°C 范围内为 ±0.05°C(典型值) 或 ±0.13°C(最大值)
    • -20°C 至 90°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • 90°C 至 110°C 范围内为 ±0.23°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.36°C(最大值)
  • 宽温度范围:−55°C 至 150°C
  • 卷带包装中相邻两个 LMT70A 的温度匹配:30°C 时为 0.1°C(最大值)
  • 带有输出使能引脚的超线性模拟温度传感器
  • 负温度系数 (NTC) 输出斜率:-5.19mV/°C
  • RDS on < 80Ω 时输出开启/关闭开关
  • 宽电源范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电源电流:9.2µA(典型值)12µA(最大值)
  • 超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸点 WLCSP (DSBGA) 封装

应用

  • 物联网 (IoT) 传感器节点
  • 工业电阻式温度检测器 (RTD)(AA 类)或精密 NTC/正温度系数 (PTC) 热敏电阻的替代产品
  • 医疗/健身设备
  • 医疗温度计
  • 人体温度监视器
  • 计量温度补偿

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT70 是一款带有输出使能引脚的超小型、高精度、低功耗互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟温度传感器。 LMT70 几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、高精度仪器仪表和电池供电设备。 LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品。

多个 LMT70 可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器 (ADC) 通道,从而简化 ADC 校准过程并降低精密温度感测系统的总成本。 LMT70 还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器 (MCU)/ADC 无缝连接。 LMT70 的热耗散低于 36µW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。

LMT70A 具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个 LMT70A 的温度最多相差 0.1°C。 因此,对于需要计算热量传递的能量计量应用而言,LMT70A 是一套理想的解决方案。

LMT70 是一款带有输出使能引脚的超小型、高精度、低功耗互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟温度传感器。 LMT70 几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、高精度仪器仪表和电池供电设备。 LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品。

多个 LMT70 可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器 (ADC) 通道,从而简化 ADC 校准过程并降低精密温度感测系统的总成本。 LMT70 还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器 (MCU)/ADC 无缝连接。 LMT70 的热耗散低于 36µW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。

LMT70A 具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个 LMT70A 的温度最多相差 0.1°C。 因此,对于需要计算热量传递的能量计量应用而言,LMT70A 是一套理想的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LMT70A 正在供货 ±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器 Exact equivalent with 0.1°C device-to-device matching
功能与比较器件相似。
TMP119 正在供货 采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器 Digital output (I2C) temperature sesor with 0.08°C accuracy
TMP117 正在供货 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器 Digital output (I2C) temperature sesor with 0.1°C accuracy

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT70EVM — 具有输出使能功能的 LMT70 评估模块精密模拟输出温度传感器

LMT70EVM 可供用户评估 LMT70 温度传感器的性能。该 EVM 采用了 U 盘尺寸封装,带有能与 USB 端口和 LMT70 器件连接的板载 MSP430F5528 微控制器。该 EVM 还附带穿孔插槽,用户可以拆开以分离 MSP430 微控制器和 LMT70 器件,从而进行远程温度测量。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SNIC010 — LMT70EVM Installer v1.4.0.0

支持的产品和硬件
仿真模型

LMT70 TINA-TI Reference Design

SNIM008.TSC (1774 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LMT70 TINA-TI Spice Model

SNIM007.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00452 — 面向可穿戴设备的温度传感器参考设计

此参考设计演示了面向可穿戴设备市场的温度检测。LMT70 温度传感器针对人体温度测量可提供 0.13°C 的温度测量精度,因此非常适合用于可穿戴设备。它采用小型 WCSP 封装,放置在人体上时,可以快速升温并且具有快速热响应时间。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00721 — 无源 NFC 温度贴片参考设计

TIDA-00721 是一套完整的参考设计,采用柔性贴片形态的无源 NFC 标签实现精准温度测量。该系统可将温度数据从标签传输至 NFC 接收器(如支持 NFC 功能的智能手机)。高精度温度传感器 (LMT70) 与 ADC (ADS1113) 连接,然后温度数据通过 NFC 应答器 (RF430CL330H) 发送到读卡器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00824 — 面向可穿戴应用的人体皮肤温度感应参考设计

TIDA-00824 采用 LMT70 模拟温度传感器来测量人体皮肤温度。此参考设计展示了如何机械安装温度传感器以获得出色的导热性,还讨论了有关如何实现 0.1°C 以上精度信号路径的注意事项。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿的 RTD 替代参考设计

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要精确的本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,重点介绍并解决了针对冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。针对精确的 4mA 至 20mA 传感器优化了功耗和精度性能,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

该参考设计使用精密 16 位 SAR ADC 在宽输入范围上提供精确的交流电压和电流输入测量,涵盖保护和测量范围(包括 IEC 61850-9-2 采样要求),可简化系统设计并提高跳闸时间性能和可靠性。通过使用带集成电源的数字隔离器将模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。为了实现功能有限和成本优化的设计方法,可以仅使用三种 TI 产品来设计交流 AIM,以降低系统成本并缩减电路板尺寸。警报功能可基于样本确定交流模拟输入故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道,用于诊断数字隔离器的电源输出。具有增益放大器的 12 位 ADS8668 ADC (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFQ) 4 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频