TIDA-00735

无刷直流螺旋桨控制器参考设计

TIDA-00735

设计文件

概述

TIDA-00735 参考设计是一种 10.8V 到 25.2V 的无有刷直流电机控制器,用于高功率螺旋桨、风扇和泵应用。此设计使用德州仪器 (TI) 的 DRV8303 无有刷直流电机栅极驱动器、CSD17573Q5B 30V NexFET™ 功率 MOSFET、MSP430 16 位低功耗 MCU 和 TPS70933 30V 超低 IQ LDO。它使用梯形无传感器控制算法来控制电机,并通过来自中央控制器的外部参考信号来控制电机转速。该设计重点展示效率极高且功率强劲的 BLDC 电机系统。

特性
  • 输入电压范围为 10.8V 至 25.2V
  • 15 A RMS、23 A 峰值输出电流功能
  • 小外形尺寸(长 × 宽):2.2” x 1.0”
  • 通过单一参考信号实现速度控制
  • 无传感器梯形控制
  • 系统保护功能丰富多样,包括 MOSFET VDS 过流保护和电源欠压保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA9.PDF (879 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJQ6.PDF (174 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJQ5.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJQ8.ZIP (458 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN7.ZIP (134 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJQ7.PDF (284 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJQ4.PDF (255 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8303具有电流分流放大器和 SPI 的最大 65V 三相栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD17573Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.45mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00735 Test Results 2015-12-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频