TIDA-00744
适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计
TIDA-00744
概述
TIDA-00744 是用于中等功率汽车信息娱乐系统的 50W 系统级 SMPS 设计。
该设计提供各种保护,如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现的负载突降保护和反向电压(具有很低 Iq 的创新智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)都处于同步状态,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四个主要的块:
- 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护
- EMI 滤波器:可实现传导 EMI 抑制的差分滤波器
- 预升压:适用于 50W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 10V,当输入电压大于输出电压(编程升压输出)时,输出遵循输入并实现旁路操作(当输入电压大于编程的 10V 升压输出时,通过传导 PFET 实现)。
- 双降压控制器:用于避开调幅频带并实现小尺寸解决方案的 2.2MHz 切换。支持两路输出:5V/5A 和 3.3V/5A。控制器的同步输出用于在 F/9 频率同步升压。
特性
- 无损旁路操作,避免升压二极管中产生损失
- 面向汽车应用的宽输入电压支持
- 逐周期电流限制和可选间断模式过载保护
- 用于 50W 应用的低成本解决方案和高效解决方案
- 用于实现高效电池反向保护的智能二极管
输出电压选项 | TIDA-00744.1 | TIDA-00744.2 | TIDA-00744.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 | 32 |
Vout (Nom) (V) | 10 | 3.3 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 5 | 5 | 5 |
Output Power (W) | 50 | 16.5 | 16.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00744 Test Results | 2016年 3月 21日 |