TIDA-00753

采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计

TIDA-00753

设计文件

概述

TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度、宽范围交流电流测量(使用 INA199 零漂移电流分流监测器)。与分立解决方案相比,该设计在增益级为 200 时的功耗更低,仅为 25mW。由于 INA199 内集成的高精度电阻器,该解决方案与分立解决方案相比,尺寸和 BOM 成本大幅下降。

特性
  • 满标初级电流的 10% 至100% 内精度为 0.5%(未校准)
  • 增益级功耗 25mW
  • 尺寸小,无需使用外部电阻器进行放大
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK3A.PDF (4026 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKW9.PDF (73 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKW8.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKX1.ZIP (1590 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY4.ZIP (285 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKX0.PDF (329 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKW7.PDF (383 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA199-Q1符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3212采用 6 引脚 SOT-23 封装的 1.25V、4ppm/°C、100µA 串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) 2016-6-10
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频