TIDA-00771

效率达 97% 且具有堵转电流限制功能的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00771

设计文件

概述

TIDA-00771 是一款 20A RMS 驱动器,适用于由 3 节锂离子电池供电(电压范围为 5 V 至 12.6V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。该设计是一款 45mm x 50mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。该设计使用一个基于 MOSFET 的分立式紧凑型三相逆变器,可提供 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保在 5V 至 12.6V 范围内实现最大逆变器效率(10.8V 直流下超过 97%)和最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现较大的堵转电流,并且电路板可以在高达 55°C 环境温度下工作。小巧的外形支持靠近电池组灵活安装电路板,高效率使电池的持续时间更长,70A 的峰值电流容量可在电动工具中提供高瞬时峰值扭矩。

特性
  • 运行电压范围为 5V 至 12.6V(3 节锂离子电池),并具有高达 20ARMS 的连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需散热器或气流
  • 小巧的 PCB 外形,尺寸为 45mm x 50mm
  • 使用栅极驱动器的压摆率控制和电荷泵功能在 5V 至 12.6V 范围内实现出色的逆变器效率(在 10.8V 时 >97%)以及 EMI 性能
  • 逐周期过流保护,响应时间小于 1us,通过 VDS 检测来提供短路锁存保护
  • 击穿保护、欠压保护、过热保护和转子堵转保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU145A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKZ1.ZIP (166 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKZ0.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBZ1.ZIP (262 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKZ2.PDF (2015 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKY9.PDF (798 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8305具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD17576Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC126A具有三态输出的四通道 1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCBZ2 — TIDA-00771 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00771 效率达 97% 且具有堵转电流限制功能的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDCBZ2 TIDA-00771 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00771 效率达 97% 且具有堵转电流限制功能的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbz2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbz2/tidcbz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBZ2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计具有堵转电流限制功能的10.8V/250W 高效(97%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-10-12
技术文章 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频