TIDA-00783
空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计
TIDA-00783
概述
The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
特性
- LMZ36002 wide Vin power module with integrated inductor, 4.5V to 60V input, 2A output
- LMZ20502 nano module with integrated inductor
- 4.5V to 40V wide input range
- Power module design with minimum external components
- 400 sq. mm compact solution size
- This circuit board is tested, and the design files and test report are included
| 输出电压选项 | TIDA-00783.1 | TIDA-00783.2 | TIDA-00783.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 40 | 40 | 40 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 1.8 | 1.2 |
| Iout(最大值)(A) | .9 | 1 | 1 |
| 输出功率 (W) | 2.97 | 1.8 | 1.2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | TIDA-00783 Test Results | 2015-10-19 | |||
| 技术文章 | Smart power-supply designs for smart factories | PDF | HTML | 2015-12-7 | |||
| 技术文章 | What’s inside the smart factory? | PDF | HTML | 2015-6-1 |