主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ20502

正在供货

2.7V 至 5.5V、2A 高密度微型模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 Newer solution with smaller BOM size, lower Iq, higher voltage accuracy
TPSM828512 正在供货 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、2A 低噪声降压模块 Smaller QFN package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 3200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 3200
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 集成电感
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 2A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
  • 温度范围内的反馈容差为 ± 1%
  • 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
  • 3MHz 固定 PWM 开关频率
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 电源正常状态标志功能
  • 引脚可选开关模式
  • 内部补偿和软启动
  • 电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • 使用 LMZ20502 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 集成电感
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 2A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
  • 温度范围内的反馈容差为 ± 1%
  • 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
  • 3MHz 固定 PWM 开关频率
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 电源正常状态标志功能
  • 引脚可选开关模式
  • 内部补偿和软启动
  • 电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • 使用 LMZ20502 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LMZ20502 微型模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过高达 5.5V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,从而节省了布板空间并避免了电感器选择所消耗的时间和成本。LMZ20502 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件可使用最少数量的外部组件和 TI WEBENCH®设计工具提供一套易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 外部 组件计算、电路模拟和 WebTherm™等功能。有关焊接的信息,请参阅以下文档:SNOA401

LMZ20502 微型模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过高达 5.5V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,从而节省了布板空间并避免了电感器选择所消耗的时间和成本。LMZ20502 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件可使用最少数量的外部组件和 TI WEBENCH®设计工具提供一套易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 外部 组件计算、电路模拟和 WebTherm™等功能。有关焊接的信息,请参阅以下文档:SNOA401

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ20502 2A 微型模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 27日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
技术文章 FPGA power made simple: design steps PDF | HTML 2017年 11月 20日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技术文章 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015年 12月 7日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ20502EVM — LMZ20502 2A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块评估板

The LMZ20502EVM evaluation board is capable of driving up to 2A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input, based on the resistor (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ20502 PSpice Transient Model

SNVM475.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ20502 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM772.ZIP (4 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00783 — 空间优化的宽输入电压三路输出电源模块参考设计

TIDA-00783.1 参考设计是一种三路输出的宽输入电压电源模块设计。它提供 3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,总功耗为 6W。该布局针对空间受限的应用进行了优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频