TIDA-00795

汽车精密电子保险丝参考设计

TIDA-00795

设计文件

概述

保险丝在许多产品中用于避免电流浪涌以及过流可能造成的损坏。汽车领域中使用的传统保险丝精度低且响应时间长。TIDA-00795 汽车精密电子保险丝参考设计可替代传统保险丝,该设计具有更高的精度,并且可提供传统保险丝所不具有的功能。该电子保险丝参考设计可用作实施多通道电子保险丝盒的构建块。它还可以用于车身控制模块 (BCM) 和电子控制单元 (ECU)。

特性
  • 精度:> 97%
  • 可配置延迟时间,能够适应 10us、50us 和 100us 的浪涌电流
  • 高达 30A 的可配置电流限制(可扩展 > 100A)
  • 响应时间:最大 10us(可通过延迟时间进行配置)
  • 符合 ISO 7637_2 的 12V 电气瞬变要求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK1B.PDF (2831 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL27.PDF (174 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL26.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC04A.ZIP (1389 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC03.ZIP (501 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL28.PDF (982 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL25.PDF (421 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM9036Q-Q1汽车类 50mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
模拟电流检测放大器

INA300-Q1AEC-Q100、36V 电流感应比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Precision eFuse Reference Design (Rev. B) 2016-8-22
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
技术文章 Precision current measurement enhances electronic power-steering systems PDF | HTML 2016-9-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频