TIDA-00799

具有低噪声、低失真、直流和交流输入的四通道 12 位 50MSPS ADC 参考设计

TIDA-00799

设计文件

概述

本参考设计演示了如何实现单端到差分输入路径,对于 ADC3422 该路径可以是交流耦合或直流耦合。还说明了如何设计高输入阻抗、直流耦合输入路径。本参考设计可以用于低功耗数据采集、便携式仪表和 IGBT 诊断等应用。

特性
  • 使用 OPA656 和 THS4541 的单端转差分参考设计
  • 通道 A 和通道 B 使用 THS4541 进行交流/直流耦合
  • THS4541 和 ADC3422 可实现 70dB SNR
  • 适用于电池供电器件的低功耗(57mW/通道)运行
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS9A.PDF (5772 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO28.PDF (60 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO27.PDF (263 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO30.ZIP (1224 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR4.ZIP (265 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO29.PDF (878 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO26.PDF (108 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA1382.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS60403具有 250kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62230采用 1x1.5 SON 封装,具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差分 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC3422四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA656宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) 2016-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频