THS4541
- 全差分放大器 (FDA) 架构
- 带宽:500MHz (G = 2V/V)
- 增益带宽积:850MHz
- 压摆率:1500V/µs
- HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
- HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
- 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 轨到轨输出 (RRO)
- Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
- 输出共模控制
- 电源:
- 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
- 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
- 静态电流:10.1mA(5V 电源)
- 断电能力:2µA(典型值)
THS4541 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。THS4541 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。
THS4541 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用 16 引脚 VQFN 封装和 10 引脚 WQFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC3541EVM — 适用于单通道、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC 的 ADC3541 评估模块
ADC3642EVM — ADC3642 双通道、14 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3662EVM — ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块
ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADS9219EVM — ADS9219 评估模块
THS4541RGTEVM — THS4541 采用 DGK 封装的评估模块
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 评估模块
DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。
该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)
OPA858, THS4541 Flow Cytometry Example Front End PSpice Reference Design
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
TIDA-01187 — 使用高速数据转换器的激光雷达脉冲飞行时间参考设计
TIDA-00942 — 适用于数字转换器的 12 位 20MSPS 数据采集参考设计
该参考设计采用 ADS4122 模数转换器 (ADC) 以及 OPA656 和 THS4541 运算放大器,为 BeagleBone Cape 外形尺寸开发出 12 位 20MSPS 数字转换器。此参考设计中开发的扩展板可与 BeagleBone Black 开发平台相连,后者是一个基于 ARM Cortex-A8 处理器的低成本、开源、社区支持的环境。
TIDA-00725 — 高带宽光学前端参考设计
TIDA-00799 — 具有低噪声、低失真、直流和交流输入的四通道 12 位 50MSPS ADC 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点