TIDA-00814
射频采样 S 频段雷达接收器参考设计
TIDA-00814
概述
使用 ADC32RF45 3-Gsps 14 位模数转换器 (ADC) 展示了一种适用于 S 频带运行的雷达系统的直接射频采样接收器方法。射频采样通过省去下变频环节,降低了系统的复杂度,并且凭借高采样率,能够实现更宽的信号带宽。通过基于 ASR-11 空中交通管制雷达规范搭建接收器,对该方案进行了演示。
特性
- 采用射频采样架构的 S 波段雷达参考设计
- 采用射频采样 ADC 的示例阵容分析
- 用于验证计算性能的测量
- 带有检测方案的雷达专项测量
- 支持超过 1GHz 的瞬时信号带宽
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | RF Sampling S-Band Radar Receiver | 2016-5-4 |