TIDA-00896

适用于工业应用的 LDO 稳压器后置 AC/DC 整流纹波消除器参考设计

TIDA-00896

设计文件

概述

TIDA-00896 参考设计提供了一种易于实现、低待机电流和隔离式的 AC 转 DC 整流解决方案。此设计使用低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 将交流输入电压调节至 3.3V 的无纹波电压。3.3V 电压轨非常适合为那些大部分时间需要在低功耗待机模式下运行的微控制器供电。LM2936 的低待机静态电流消耗可在系统的长时间低功耗周期内最大限度降低功耗。

特性
  • 低待机电流稳压器(100µA 负载时 IQ < 20uA)
  • 易于实现的 AC 转 DC 整流和稳压
  • 交流电网电力调节为 3.3V 稳压直流电压
  • 在标称输出电压基础上实现 -30mV 的最大负载调节
  • 在30mA/10µs 负载阶跃下的负载瞬态小于 27mV
  • 50mA 最大输出电流,具有短路电流限制保护功能
  • 输入和瞬态电压保护
  • TIDA-00896 提供了后置 AC 转 DC 电压稳压器和纹波清除器稳压器的设计指南、测试数据和设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB95.PDF (773 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKA3.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBR7.ZIP (1159 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKA4.PDF (359 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKA2.PDF (156 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半导体

LM2936具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 LDO Regulator Post AC DC Rectifier Ripple Industrial Applications Design Guide 2015-12-10
技术文章 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016-7-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持