TIDA-00897

WLAN 应用的高精度对数 RMS 功率检测器参考设计

TIDA-00897

设计文件

概述

动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN 系统中控制发射功率的另一个好处是,可以通过降低功率放大器的电源电压来延长电池寿命。此参考设计展示了针对 WLAN 应用的闭环动态发射功率控制。尽管此特定设计实现的是 WLAN 发射功率控制,但对于其他无线技术(例如 LTE),也可使用类似的概念来实施功率控制方案。

发射功率控制的应用范围非常广泛:从移动手持设备到工业再到汽车应用均适用。例如,LMH2110 可用于汽车电子产品,从而满足 LTE 或 WiFi 通信系统的发射功率控制需求。

特性
  • 在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测
  • 45dB 的线性 dB 功率检测范围
  • LOG 一致性优于 ±0.5dB
  • 对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)
  • 响应不受调制影响
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB96.PDF (1224 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKI1.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBT8.ZIP (2166 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKI2.PDF (933 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKI0.PDF (274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5912具有反向电流保护功能的 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频功率检测器

LMH2110具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Accuracy Logarithmic RMS Power Detector for WLAN Applications Design Guide 2015-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频