TIDA-00919
能够实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计
TIDA-00919
概述
此参考设计是一款具有成本效益的单层三相正弦电机驱动器,适用于最大电流额定值高达 1A RMS(最大电压为 18V)的带传感器 BLDC 风扇电机。独特的单面设计有助于削减系统成本。板载霍尔传感器有助于将电路板安装在电机内部。该设计还展示了 DRV10970 的功能,例如用于进一步优化成本的单霍尔操作,用于实现自适应驱动角度调节的正弦驱动(用于提高系统效率和整体性能),以及通过外部脉宽调制 (PWM) 输入进行的速度控制等。
特性
- 通过单层设计大幅减少 BOM 元件和总体成本
- 高度集成的系统,具有电机锁定检测、短路等保护功能
- 用于使用外部 PWM 来控制风扇速度的速度命令
- 旋转冰箱风扇的完整解决方案
- 设计演示了 DRV10970 器件的功能,例如自适应驱动角度调节、配有传感器、正弦驱动,以实现更好的声学性能、效率和性能
- 采用板载霍尔传感器实现小巧外形设计,支持单霍尔操作或三霍尔操作
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Sensored BLDC Sinusoidal Drive Controller for Refrigerator Fans Design Guide | 2016-2-10 |