产品详情

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 3.6, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.6, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 3.6, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.6, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) TO-92 (LPE) 3 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm) TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm)
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA、FD,请参阅器件命名规则)
    • ±2.7mT(AD、ND,请参阅器件命名规则)
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则)
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则)
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • TA = –40 至 +125°C(Q,请参阅器件命名规则)
    • TA = –40 至 +150°C(E,请参阅器件命名规则)
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 快速上电时间
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG、LPE)
      • 4mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA、FD,请参阅器件命名规则)
    • ±2.7mT(AD、ND,请参阅器件命名规则)
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则)
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则)
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • TA = –40 至 +125°C(Q,请参阅器件命名规则)
    • TA = –40 至 +150°C(E,请参阅器件命名规则)
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 快速上电时间
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG、LPE)
      • 4mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

DRV5013 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种工业应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

DRV5013 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种工业应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMAG5213 正在供货 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 For more cost-optimized applications
DRV5013-Q1 正在供货 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 Automotive version
功能与比较器件相似。
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5111 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV5013 数字锁存霍尔效应传感器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-10-10
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-4-30
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
应用简报 使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-12-16
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-18
应用简报 扫地机器人中的霍尔效应传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-2
应用简报 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-2
应用手册 Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022-8-31
应用简报 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022-8-17
应用手册 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021-12-7
应用简报 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021-12-1
应用简报 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021-10-15
设计指南 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016-8-23
白皮书 Sub-microamp, Intelligent Hall-Effect Sensing Delivers 20-year Battery Life (Rev. A) 2016-7-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00196 — 12V 和 24V 无刷直流外转子电机参考设计

这款 6cm 电机已具备即插即用特性;只需接通电源,即能旋转!  这种简单可靠的设计易于修改,可满足速度和当前系统需求。  磁转子位置由 DRV5013 霍尔效应传感器检测,DRV8307 控制器决定何时驱动 CSD88537ND FET,从而为线圈通电。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00197 — 速度受控型 24V 无刷直流外转子电机调速参考设计

该先进电机采用闭环调速控制,可在整个负载转矩曲线范围内维持精确的 RPM。  磁转子位置由 DRV5013 霍尔效应传感器检测,DRV8308 控制器决定何时驱动 CSD88537ND FET,从而为线圈通电。  无需使用微控制器或固件,智能正弦电流驱动可更大限度地降低声学噪声和扭矩纹波,从而更大限度地提高电机性能。

如 APEC 上所示

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00875 — 具有有刷电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计

TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的有刷电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。该设计采用 DRV8801 和 DRV8701 控制单相 BLDC 电机。DRV8801 设计以 100% 占空比控制电机。此器件上电时,电机运行。DRV8701 设计使用 PWM 输入来控制电机,以实现速度控制。该设计的工作电压范围为 12V 至 24V,具有 2.8A 峰值 (DRV8801) 或 20A 峰值 (DRV8701) 的满标电流。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00901 — 汽车级 12V、200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00919 — 能够实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计

此参考设计是一款具有成本效益的单层三相正弦电机驱动器,适用于最大电流额定值高达 1A RMS(最大电压为 18V)的带传感器 BLDC 风扇电机。独特的单面设计有助于削减系统成本。板载霍尔传感器有助于将电路板安装在电机内部。该设计还展示了 DRV10970 的功能,例如用于进一步优化成本的单霍尔操作,用于实现自适应驱动角度调节的正弦驱动(用于提高系统效率和整体性能),以及通过外部脉宽调制 (PWM) 输入进行的速度控制等。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPE) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频