TIDA-010005

可通过软件配置的心脏起搏器检测模块参考设计

TIDA-010005

设计文件

概述

此参考设计可实现基于紧凑硬件的电路,用于检测 ECG 测量期间的起搏器脉冲。它通过标志和板载 LED 指示有效起搏信号。借助此设计,用户可以通过板载 DAC 利用软件配置起搏信号的各种参数(振幅、上升时间、脉冲持续时间、极性)。测量值可通过板载 ADC 读取。从电路板上的噪声 ECG 信号中提取、放大和调节起搏信号。与 TI 的 ADS129X 系列器件配合使用时,还可增加起搏检测功能。

特性
  • 可编程的检测阈值:起搏脉冲的上升时间(30μs 至 200μs)、振幅(8mV 至 700mV)、持续时间(0.1μs 至 2000μs)和极性
  • 提供测量参数和 I2C 总线上经过调节的起搏信号,以便进一步分析和处理
  • 与 TI 的 ADS129X 系列 ECG 前端器件相联接
  • 能够识别各种类型的起搏器信号
  • 紧凑的外形 (29mm × 35mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU551.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX47.PDF (289 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX46.PDF (299 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX49.ZIP (1937 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW0.ZIP (564 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX48.PDF (1479 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX45.PDF (607 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS7142具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
计数器

SN74LV4040A12 位异步二进制计数器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC55788 位、8 通道、超低毛刺脉冲、电压输出、2 线接口 DAC

数据表: PDF
比较器

TLV1702双路高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP3G14具有施密特触发输入的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA317微功耗 (50µA)、零漂移(75µV 失调电压、0.3µV/°C)、精密 RRO 仪表放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF2930采用 3 引脚 SOT-23 封装的 3V、100ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 软件可配置心脏起搏器检测模块参考设计 英语版 2018-9-19
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频