SN74AUP2G08

正在供货

产品详情

Technology family AUP Number of channels 2 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AUP Number of channels 2 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm) DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² (— mm × — mm) DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² (— mm × — mm) X2SON (DQE) 8 1.4 mm² (1.4 mm × 1 mm) UQFN (RSE) 8 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 宽工作 VCC 范围为 0.8V 至 3.6V
  • 低静态功耗(ICC = 0.9µA,最大值)
  • 低动态功耗(Cpd = 4.3pF,3.3V 时的典型值)
  • 低噪声 – 过冲和下冲< VCC 的 10%
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 施密特触发器的运行可实现低输入转换以及输入上更好的开关噪声抗扰度(Vhys = 250mV,这是 3.3V 时的典型值)
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 3.3V 时,tpd = 5.9ns(最大值)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 宽工作 VCC 范围为 0.8V 至 3.6V
  • 低静态功耗(ICC = 0.9µA,最大值)
  • 低动态功耗(Cpd = 4.3pF,3.3V 时的典型值)
  • 低噪声 – 过冲和下冲< VCC 的 10%
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 施密特触发器的运行可实现低输入转换以及输入上更好的开关噪声抗扰度(Vhys = 250mV,这是 3.3V 时的典型值)
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 3.3V 时,tpd = 5.9ns(最大值)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

此双路双输入正与门可在 0.8V 至 3.6V VCC 下运行并以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。VCC = 0V 时,Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

此双路双输入正与门可在 0.8V 至 3.6V VCC 下运行并以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。VCC = 0V 时,Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC2G08 正在供货 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74AUC2G08 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V 超高速 (2.4ns) 与门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC2G00 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V 高速与非门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC2G02 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V 高速或非门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC2G125 正在供货 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74LVC1404 正在供货 具有施密特触发输入的 2 通道、1.65V 至 5.5V 逆变器 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AUP2G08 低功耗双路双输入正与门 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-7-25
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AUP2G08 Behavioral SPICE Model

SCEM678.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 SN74AUP2G08

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频