TIDA-010007

电网物联网参考设计:使用 Wi-Fi® 将断路器和传感器连接到其他设备

TIDA-010007

设计文件

概述

此参考设计展示了利用 CC3220 器件、SimpleLink Wi-Fi 和 IoT、集成网络处理器和应用处理器的单芯片无线 MCU,集成 Wi-Fi® 功能以增强电网设备的连接性能,从而实现资产监控。此设计实现了设置 Wi-Fi 网络或连接到外部网络、传输数据和优化功耗的功能。数据传输方案包括以无线方式在器件之间或向云发送/接收控制、状态、设置和固件更新。将器件在始终连接、间歇性连接和休眠模式之间进行切换可优化电网应用的功耗。

特性
  • Wi-Fi 连接:具有集成网络处理器和应用处理器 (ARM® Cortex®-M4) 的 Wi-Fi 无线电,用于将物联网 (IoT) 集成到工业和住宅设备中
    • 进行了性能和尺寸优化的单个片上系统 (SoC)
    • 芯片级 Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
    • 除应用点 (AP) 配置外,还可通过 SmartConfig™ 轻松进行配置
  • 系统架构:
    • 两种连接方案:连接到外部 AP(将器件用作 STA)或将器件用作 AP
    • 数据传输方案:始终连接、间歇性连接
  • 功耗:针对电线供电和电池供电进行了优化
    • 始终连接:< 700μA(仅限信标)
    • 间歇性连接:< 3mA(间隔为 5s)、< 1.5mA(间隔为 10s)
    • 器件低功耗模式:休眠 (< 10μA),LPDS(< 150μA、20mA 峰值)
  • 安全功能:128 位唯一器件 ID、安全的 MCU 映像引导、用于 AP 配置的内部 HTTPS 服务器、基于 TLS 的 MQTT、安全无线 (OTA) 更新
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU538A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWX7.PDF (230 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRC342.ZIP (6951 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWX6.PDF (127 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62162具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP116具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4342四通道、5.5V、1MHz、低偏置电流 (0.2pA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
Wi-Fi 产品

CC3220MODA具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 电网物联网参考设计:将断路器和传感器连接到设备 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-12
白皮书 实现电网现代化以提高电网的互联度、可靠性和安全性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19
技术文章 Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 2019-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频