主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62162

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62901 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与 TPS62170 和 TPS62125 引脚兼容
  • 采用 3.00mm x 3.00mm 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和 2.00mm × 2.0 mm 8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 结合使用 TPS62160 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与 TPS62170 和 TPS62125 引脚兼容
  • 采用 3.00mm x 3.00mm 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和 2.00mm × 2.0 mm 8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 结合使用 TPS62160 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS6216x 系列是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高精度的输出电压。

该器件的宽运行电压范围为 3V 至 17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。该器件的输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件具有可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG) 或 3.00mm x 3.00mm 8 引脚 VSSOP 封装 (DGK)。

TPS6216x 系列是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高精度的输出电压。

该器件的宽运行电压范围为 3V 至 17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。该器件的输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件具有可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG) 或 3.00mm x 3.00mm 8 引脚 VSSOP 封装 (DGK)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62172 正在供货 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器 Pin-to-pin 500-mA product with the same fixed VOUT.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62152 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器 Similar 1-A product with enhanced functionality.
TPS62142 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器 Similar product with a 2-A current rating and same fixed VOUT.
TPS62132 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 Similar product with a 3-A current rating and same fixed VOUT.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 DCS-Control™ 的 TPS6216x 3V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017-10-28
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 降压转换器功率级的基本计算: PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-2-1
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015-7-15
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014-9-4
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012-1-12
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62160EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62160(1A 同步降压转换器)评估模块

TPS62160EVM-627 (HPA627-001) 使用 TPS62160 可调节版本并将输出电压设置为 3.3 V。EVM 在输入电压范围介于 3.7 V 到 17 V 之间运行时,可达到满载额定性能。TPS62160 是采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 1 A 同步降压转换器。提供固定和可调输出电压单元。用户指南说明了德州仪器 (TI) TPS62160、TPS62170 评估模块 (EVM) 的特性、操作及使用。EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62160 和 TPS62170 的操作及功能。本用户指南包含硬件的安装说明、EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统中 TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

K2G 音频子卡专为与 K2G 通用 EVM (EVMK2G) 或 EVMK2GX 配合使用而设计,音频子卡的运行需要 EVMK2G 或 EVMK2GX。  该子卡允许用户开发多通道音频应用,如基于 66AKG2G02 DSP + Arm® 处理器 SoC 的 A/V 接收器、音箱、汽车功放系统和调音台。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62162 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM430B.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62162 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA49.ZIP (43 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62162 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA48.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010007 — 电网物联网参考设计:使用 Wi-Fi® 将断路器和传感器连接到其他设备

此参考设计展示了利用 CC3220 器件、SimpleLink Wi-Fi 和 IoT、集成网络处理器和应用处理器的单芯片无线 MCU,集成 Wi-Fi® 功能以增强电网设备的连接性能,从而实现资产监控。此设计实现了设置 Wi-Fi 网络或连接到外部网络、传输数据和优化功耗的功能。数据传输方案包括以无线方式在器件之间或向云发送/接收控制、状态、设置和固件更新。将器件在始终连接、间歇性连接和休眠模式之间进行切换可优化电网应用的功耗。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01401 — 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计

此高 EMC 抗扰性参考设计演示了一种 RS-485 收发器,该收发器既可用在驱动器上,也可用在一些编码器中,如:EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统非常重要。此设计支持 5V 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),可满足编码器的宽电源范围要求。此设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计具有 BoosterPack™ 插件模块外形,其连接器与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,可利用 C2000™MCU (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。  采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。  使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01630 — 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计

EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计展示了一种高 EMC 抗扰度 RS485 收发器解决方案,可用于驱动器和编码器(如 Tamagawa™、EnDat 2.2、BiSS® 等)。该设计支持 5V 的宽输入电压。可通过具有 3.3V 逻辑 I/O 信号和 3.3V 电源的连接器与主机处理器直接连接,从而运行主协议并为处理器供电。为了满足所选编码器的电源范围,该设计为编码器提供一个与输入电压相等的输出电压。该设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。该设计已针对 Tamagawa (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频