TIDA-010035
使用 RS-485 的电力线通信仿真参考设计
TIDA-010035
概述
该参考设计为通过电力电缆实现 RS-485 通信建立了一个仿真模型。可以在执行耗时的步骤来构建代表性网络之前,使用该仿真模型来评估在特定电缆的给定数据速率、电缆长度和负载下实施 RS485 通信的可行性。提供了为任何给定电缆开发电缆模型以及在仿真中更换电缆模型的程序。
THVD8000 实现了一种全新的通过开关键控调制在电力线上传输 RS-485 信号的首选方法。通过集成调制和解调电路,THVD8000 可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于 RS-485)的直流和交流耦合以及系统侧接口,无需特殊编码,适用于低数据速率应用。此升级方法适用于直流和交流电源,无需在微控制器中进行特殊编码。
特性
- 仿真模型演示了使用长达 1000 英尺的电缆和总共 128 个节点实现 64kbps 数据速率的可行性
- 针对实际电缆测量进行了完整性检查
- 建立开发电缆模型的程序,以供后续仿真之用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 使用 RS-485 的电力线通信仿真参考设计 | 英语版 | 2018年 11月 21日 |