TIDA-010075

具有 1.0A 电流和 ±1.5% 电压精度的成本优化型电池充电器参考设计

TIDA-010075

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于各种扫地机器人的板载电池充电器解决方案,具有 1.0A 充电电流和 4.8cm2 布局面积,充电电压精度和充电电流精度分别为 ±1.5%、±3%。该设计具有稳定、平滑的 CC-CV 充电曲线,并使用 4S2P 锂离子电池组完成评估。

特性
  • 恒定充电电流:1.0A
  • 充电电压精度为 ±1.5%
  • 同步降压拓扑集成了高侧和低侧 FET
  • 充电电流精度为 ±3%
  • 占用布局面积小:4.8 cm2
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU714.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM343.PDF (62 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM342.PDF (283 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM345.ZIP (3644 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP5.ZIP (981 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM344.PDF (396 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM341.PDF (103 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9001单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54202H4.5V 至 28V 输入、2A 输出、同步降压电压转换器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有 1.0-A 电流的成本优化的电池充电器参考设计 英语版 2019-11-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频