产品详情

Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DSBGA, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1330 IEC 61000-4-5 (A) 35 Breakdown voltage (min) (V) 34 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 130 Clamping voltage (V) 38
Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DSBGA, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1330 IEC 61000-4-5 (A) 35 Breakdown voltage (min) (V) 34 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 130 Clamping voltage (V) 38
DSBGA (YZF) 4 1.185192 mm² 1.062 x 1.116 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 35A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 40V
  • 关态电压:33V
  • 微型 1.1mm2 WCSP 和 4mm2 SON 封装
  • 在 125°C 时,可耐受超过 4,000 次的 30A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):35A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):4A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 19nA(典型值)
    • 85°C 下为 28nA(典型值)
  • 低电容:130pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 35A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 40V
  • 关态电压:33V
  • 微型 1.1mm2 WCSP 和 4mm2 SON 封装
  • 在 125°C 时,可耐受超过 4,000 次的 30A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):35A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):4A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 19nA(典型值)
    • 85°C 下为 28nA(典型值)
  • 低电容:130pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS3300 可将高达 35A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS3300 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 40V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS3300 还采用 1mm × 1.1mm WCSP 和 2mm × 2mm SON 封装,非常适用于空间受限的 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小高达 90%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS3300 进行了 4000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS3300 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列的其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

TVS3300 可将高达 35A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS3300 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 40V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS3300 还采用 1mm × 1.1mm WCSP 和 2mm × 2mm SON 封装,非常适用于空间受限的 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小高达 90%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS3300 进行了 4000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS3300 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列的其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS3300 33V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 3月 26日
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 5日
应用简报 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
用户指南 Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
应用手册 How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
技术文章 These are not your grandfather’s TVS diodes PDF | HTML 2018年 4月 5日
应用简报 采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局 2018年 4月 3日
应用手册 TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
EVM 用户指南 TVS0500-3300 Evaluation Module—Adaptor Boards User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 8日
白皮书 Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日
技术文章 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017年 9月 8日
应用手册 TVS3300 Bidirectional Characterization 2017年 3月 22日
EVM 用户指南 TVS3300YZF 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 2017年 1月 25日
EVM 用户指南 TVS3300 Evaluation Module—Bidirectional Adaptor Board User's Guide 2017年 1月 10日
EVM 用户指南 TVS3300DRV 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 2017年 1月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TVS3300 IBIS Model

SLVMC41.ZIP (4 KB) - IBIS Model
仿真模型

TVS3300 PSpice Transient Model

SLVMCA0.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TVS3300 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCA9.TSC (3355 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TVS3300 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCB0.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model

许多 TI 参考设计都包括 TVS3300

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 4 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频