TIDA-010236

适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计

TIDA-010236

设计文件

概述

此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 模块,具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和 TMS320F280025C 数字控制器。除了 LMG352x 和 C2000 的集成保护功能外,此设计还实现了全面保护。交流压降、浪涌和传导辐射 (CE) 均经过全面验证,可提供采用 C2000 和 GaN 的高效且稳健的图腾柱 PFC 设计。

特性
  • 最大功率为 4000W(200V 至 277V 标称电压)
  • 峰值效率 >= 98.66%,功率因数 ~0.999
  • 通过非隔离式高速放大器进行电流感应
  • 单相 CCM 图腾柱
  • 与 TMS320F28002x 数字控制器兼容
输出电压选项 TIDA-010236.1
输入电压(最小值)(V) 200
输入电压(最大值)(V) 277
输出电压(标称值)(V) 400
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 4000
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAQ6.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBB4.ZIP (834 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBB3.ZIP (227 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBB6.ZIP (10958 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD2.ZIP (1026 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBB5.ZIP (1717 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBB2.ZIP (1660 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721增强型 2 通道、1/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030-Q1具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3302具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F280025C具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD 评估模块

此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 模块,具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和 TMS320F280025C 数字控制器。除了 LMG352x 和 C2000 的集成保护功能外,此设计还实现了全面保护。交流压降、浪涌和传导辐射 (CE) 均经过全面验证,可提供采用 C2000 和 GaN 的高效且稳健的图腾柱 PFC 设计。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP23069 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDA-010236 适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计 TIDM-1001 使用 C2000™ MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD280025C TMS320F280025C controlCARD 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP23069 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDA-010236 适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计 TIDM-1001 使用 C2000™ MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频