TIDA-010266

低成本血压和心率监护仪参考设计

TIDA-010266

设计文件

概述

此参考设计适用于低成本电子血压监测仪 (BPM) 或血压计,重点介绍了如何使用我们集成微控制器 (MCU) 的斩波放大器和小型外部放大器提供低噪声性能。此设计面向电池供电型便携式器件,展示了如何利用具有集成精密模拟功能的 MSPM0L1306 来降低成本和减少外部元件。设计人员可以改用 INA350 来评估替代低成本架构,并通过所提供的图形用户界面 (GUI) 测试我们的超小型电机和泵驱动器 DRV8210。

特性
  • 待机模式下功耗超低,可延长电池寿命
  • 具有集成 INA 的低成本 MCU,可缩小尺寸并减少 BOM
  • 支持 GUI 和原始数据读取,便于算法开发和后期处理
  • 超小的集成阀和泵驱动器设计有助于减小整体尺寸
  • 支持动态转换,用于评估外部的 INA 和 MCU 集成的 INA
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBL7.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCI0.PDF (247 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCH9.PDF (205 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCI2.ZIP (2656 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL8.ZIP (268 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCI1.PDF (1299 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCH8.PDF (472 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA350采用 8 引脚 WSON (2mm x 2mm) 封装的低功耗 (100µA) 可选择增益仪表放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV324A四通道、5.5V、1MHz、4mV 偏移失调电压、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8210具有自动睡眠模式的 12V、1.76A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低成本血压和心率监测仪参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频