DRV8210
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- MOSFET 导通电阻:HS + LS 1Ω
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 两个单向有刷直流电机
- 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
- 推挽式和双稳态螺线管
- 其他电阻、电感或 LED 负载
- 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
- 高输出电流能力:
- 全桥:1.76A 峰值
- 半桥:每个输出 1.76A 峰值
- 并联半桥:3.52A 峰值
- 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
-
标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
- 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
- 保护特性
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
DRV8210 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。
DRV8210 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。
该器件能够提供高达 1.76A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。
DRV8210 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 PWM、PH/EN 以及半桥控制接口和低功耗睡眠模式的 DRV8210 11V H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 22日 |
| 应用手册 | 采用 DRV8220 和 MSPM0G350x 微控制器的烟雾报警器发声 器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 | |
| 设计指南 | 低成本血压和心率监测仪参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 21日 | |
| 技术文章 | Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications | PDF | HTML | 2022年 4月 29日 | |||
| 技术文章 | How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati | PDF | HTML | 2021年 6月 1日 | |||
| 证书 | DRV8210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 11月 5日 | ||||
| 技术文章 | Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
| 技术文章 | Automating smart home systems with motor drivers | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8210EVM — 具有低功耗睡眠模式的 DRV8210 低电压 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8210 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8210 器件。
DRV8210 电机驱动器集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器以及保护电路。该器件支持 PWM (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥和并行半桥控制模式。
EVM 配备了电位器,可用于设置输入控制引脚(PH/IN1、EN/IN2)的占空比。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-010266 — 低成本血压和心率监护仪参考设计
此参考设计适用于低成本电子血压监测仪 (BPM) 或血压计,重点介绍了如何使用我们集成微控制器 (MCU) 的斩波放大器和小型外部放大器提供低噪声性能。此设计面向电池供电型便携式器件,展示了如何利用具有集成精密模拟功能的 MSPM0L1306 来降低成本和减少外部元件。设计人员可以改用 INA350 来评估替代低成本架构,并通过所提供的图形用户界面 (GUI) 测试我们的超小型电机和泵驱动器 DRV8210。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。