TIDA-010281

用于实现更安全的机器人感知的毫米波雷达传感参考设计

TIDA-010281

设计文件

概述

此参考设计采用安全毫米波 (mmWave) 雷达传感器 (IWR6843AOP) 和安全电源管理集成电路 (PMIC) (LP87745),可在机器人和工业自动化应用中实现安全感知。该设计支持 Q&A 看门狗通信、电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)、安全诊断和雷达复位功能,适用于自主移动机器人 (AMR)、自动导引车 (AGV)、类人机器人、工业机器人和协作机器人。

特性
  • 符合功能安全标准的雷达,其硬件完整性等级高达 SIL-2 且系统功能等级为 SIL-3
  • 符合功能安全标准的 PMIC,其硬件完整性等级高达 SIL-2 且系统功能等级为 SIL-3
  • 软件支持,可在 PMIC 和雷达之间实现看门狗通信
  • 提供以下项的测试结果:
    • 安全 PMIC 提供的卓越雷达性能
    • PMIC 的 Q&A 看门狗功能
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 安全诊断和雷达复位
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDJ0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB75.PDF (526 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEO8.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEO7.ZIP (10627 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC919.ZIP (3803 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEO5.PDF (2296 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBY1.PDF (1965 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87745适用于工业雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器的 PMIC

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR6843AOP具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM68635-Q1汽车级 65V 和 70V 瞬态、3.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于实现更安全的机器人感知的毫米波雷达传感参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频