LP87745

正在供货

适用于工业雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器的 PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave IWR Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.8 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Overtemperature warning and protection, Overvoltage protection, SPI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.02 Switching frequency (max) (kHz) 19200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 17600
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave IWR Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.8 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Overtemperature warning and protection, Overvoltage protection, SPI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.02 Switching frequency (max) (kHz) 19200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 17600
VQFN-HR (RXV) 28 22.5 mm² 5 x 4.5
  • 器件工作温度:–40°C 至 +125°C(环境温度)
  • 输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
  • 三个低噪声直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3A/3A/3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流:350mA
  • 150mA LDO
    • 输出电压 1.8V 或 3.3V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过热警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 器件工作温度:–40°C 至 +125°C(环境温度)
  • 输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
  • 三个低噪声直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3A/3A/3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流:350mA
  • 150mA LDO
    • 输出电压 1.8V 或 3.3V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过热警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)

LP8774x 器件旨在满足各种工业雷达应用中 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制器件。

直流/直流降压转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,从而可实现无 LDO 电源解决方案,且仅需少量或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC 射频电源轨的散热和瞬态稳定。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

LP8774x 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP8774x 器件旨在满足各种工业雷达应用中 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制器件。

直流/直流降压转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,从而可实现无 LDO 电源解决方案,且仅需少量或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC 射频电源轨的散热和瞬态稳定。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

LP8774x 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8774x 用于 IWR 雷达传感器、具有三个降压转换器、单 5V 升压转换器和单 LDO 的芯片 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR 和外围器件 IO 电源。该器件由 SPI 串行接口和使能信号进行控制。

直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的可编程开关频率,在宽频率范围内具有低噪声,从而可实现仅需少量或无需额外无源滤波的无 LDO 电源解决方案。LP8774x-Q1 (...)

用户指南: PDF | HTML
参考设计

TIDA-010281 — 用于实现更安全的机器人感知的毫米波雷达传感参考设计

此参考设计采用安全毫米波 (mmWave) 雷达传感器 (IWR6843AOP) 和安全电源管理集成电路 (PMIC) (LP87745),可在机器人和工业自动化应用中实现安全感知。该设计支持 Q&A 看门狗通信、电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)、安全诊断和雷达复位功能,适用于自主移动机器人 (AMR)、自动导引车 (AGV)、类人机器人、工业机器人和协作机器人。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RXV) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频