TIDA-010958
耐辐射双相 Versal® FPGA 电源参考设计
TIDA-010958
概述
TIDA-010958 是一种面向 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 内核电源轨的耐辐射同步降压电源参考设计。此设计适用于 12V 输入操作,可生成 0.8V 的输出电压和最大 80A 的输出电流。这种紧凑型电源设计可提供高电流,同时满足 FPGA 的小容差要求。该电源设计与 Versal® AI Core XQRVC1902 结合使用,可为卫星提供执行不同任务所需的精度、可靠性和效率。TIDA-010958 采用耐辐射器件,在可用时无源元件符合 MIL 标准 MIL-STD-55681(或等效版本)。否则,替换为等效的值和元件尺寸。
特性
- 辐射性能为 100krad/75MeV
- 12V 标称直流输入,适用于航天应用
- 负载电流高达 80A
- 开关频率为 278kHz
- 已封装 GaN 元件
- 电路板尺寸:126.7mm × 61.2mm
- 设计用于为 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 的内核电源轨电压供电
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 耐辐射双相通用® FPGA 电源参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-3-27 |