主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

TPS7H5004-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz dual-output PWM controller

产品详情

Topology Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696 DIESALE (KGD) See data sheet TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达TID 100krad(Si)
    • SEL、SEB 和 SEGR对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 对于 LET 的额定抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • SET 表征期间未发现控制器输出跨导事件
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/–1% 的基准电压
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 可调前沿消隐时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 可配置的占空比限值
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达TID 100krad(Si)
    • SEL、SEB 和 SEGR对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 对于 LET 的额定抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • SET 表征期间未发现控制器输出跨导事件
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/–1% 的基准电压
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 可调前沿消隐时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 可配置的占空比限值
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 封装选项包括 CFP 和 TSSOP

TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。

TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。

TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。

TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5008-SEP 正在供货 Radiation-tolerant, 2MHz, dual-output PWM controller Lower-radiation PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障 2MHz 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 10月 15日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5004-SP QMLP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2024年 8月 19日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5008-SEP and TPS7H5004-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H500x-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 1日
* SMD TPS7H5004-SP SMD 5962-18222 2023年 2月 28日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5004-SP QMLV total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2022年 4月 14日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5004-SP Neutron Displacement Damage Characterization Test Report 2022年 3月 24日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
技术文章 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 如何借助电力系统优化下一代卫星的 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 19日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
电路设计 采用 INA901-SP 且适用于 TPS7H500x-SP 系列器件的航天级 过流保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 22日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
技术文章 Key considerations for advancing satellite electrical power systems PDF | HTML 2022年 10月 31日
用户指南 TPS7H500xEVM-CVAL 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 17日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
证书 TPS7H5004EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 7日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H5004EVM-CVAL — 适用于 TPS7H5004 2MHz 双输出 PWM 控制器的评估模块

TPS7H5004EVM-CVAL 是一个评估模块 (EVM),它演示了 TPS7H5004-SP 控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model

SLVMDU4.ZIP (29 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS7H500x PSpice Transient Model

SLVMEI2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H500x SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMEM9A.ZIP (214 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLVRBJ7 TPS7H5004-SP Push-Pull Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010958 — 耐辐射双相 Versal® FPGA 电源参考设计

TIDA-010958 是一种面向 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 内核电源轨的耐辐射同步降压电源参考设计。此设计适用于 12V 输入操作,可生成 0.8V 的输出电压和最大 80A 的输出电流。这种紧凑型电源设计可提供高电流,同时满足 FPGA 的小容差要求。该电源设计与 Versal® AI Core XQRVC1902 结合使用,可为卫星提供执行不同任务所需的精度、可靠性和效率。TIDA-010958 采用耐辐射器件,在可用时无源元件符合 MIL 标准 MIL-STD-55681(或等效版本)。否则,替换为等效的值和元件尺寸。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频