TIDA-010999

Direct current (DC) electricity meter reference design

TIDA-010999

设计文件

概述

The Direct Current (DC) electricity meter reference design enables end users to evaluate a design combining isolated data converters (ISO-ADC) with an ultra-low-power 32-bit MCU based on the enhanced Arm® Cortex®-M0+ core. This design delivers revenue-grade accuracy appropriate for billing applications.

特性
  • Revenue grade DC metering tested against ANSI C12.32-2021:
    • Class B
  • Wide current range:
    • 0.1A to 1000A
  • Onboard LCD screen:
    • Live updates of energy consumption
  • Attachable bus-bar extension for high-current applications
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU089.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVMEZ3.PDF (261 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEZ5.PDF (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEZ4.ZIP (2846 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC956.ZIP (236 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEZ2.PDF (1190 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEZ1.PDF (308 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO67313-channel, 2/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G1506具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC131M0224 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 直流 (DC) 电表参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频