TIDA-01130

采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01130

设计文件

概述

TIDA-01130 参考设计采用 MIPI CSI-2 接口和 TI 的 4Gbps FPD-Link III 串行器,展示了一款具有极小尺寸的 200 万像素汽车摄像头方案,并实现大幅提高的正向通道数据速率。该摄像头具有更高的吞吐能力,使得 CMS 和后置摄像头应用能够使用更高分辨率和更快帧速率的成像器,而成像器在更换镜片时至关重要。此外,该摄像头还包括一个 Fakra 同轴电缆供电 (POC) 连接器。摄像头使用 POC,可由中央 ECU 供电,而且通过同一同轴电缆,摄像头可以将视频数据传输到中央处理器,并通过处理器的 I2C 反向通道进行初始化。

特性
  • 使用 MIPI CSI-2 接口和 4Gbps 串行器支持高速正向通道视频数据
  • 设计经过尺寸优化,可安装在单个 20 × 20mm 的 PCB 上
  • 使用固定电压转换器对电源进行了优化,可实现小尺寸
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
  • 用于 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU362A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT94.PDF (105 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT93.PDF (87 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT96.ZIP (511 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY2.ZIP (645 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT95.PDF (1096 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT92.PDF (331 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702-Q1具有使能功能的汽车类、300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62172-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB953-Q1适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车 200 万像素摄像头模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-8-21
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017-10-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01323 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频