DS90UB953-Q1

正在供货

适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(2 级)标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 单个 1.8V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1 和 DS90UB914A-Q1 解串器
  • 引脚与 FPD-Link IV 兼容:DS90UB971-Q1 和 FPD-Link III:DS90UB935-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1 串行器
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(2 级)标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 单个 1.8V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1 和 DS90UB914A-Q1 解串器
  • 引脚与 FPD-Link IV 兼容:DS90UB971-Q1 和 FPD-Link III:DS90UB935-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1 串行器
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计

DS90UB953-Q1串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟 50Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB953-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

DS90UB953-Q1串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟 50Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB953-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB953-Q1 适用于 2.3MP/60fps 摄像头、雷达和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-4-26
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 FPD Link主要功能模块介绍 2022-4-6
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021-4-2
技术文章 How to choose a power supply for an automotive camera module PDF | HTML 2020-9-17
应用手册 DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S Evaluation (Rev. A) 2019-6-26
应用手册 How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019-6-13
应用手册 Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018-4-17
应用手册 Backwards Compatibility Modes for Operation With Parallel Output Deserializers (Rev. A) 2018-4-17
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017-10-18
应用手册 High Speed Layout Guidelines (Rev. A) 2017-8-8
模拟设计期刊 An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017-4-26
技术文章 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016-11-10
模拟设计期刊 符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧 英语版 2015-9-8
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013-4-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB953-Q1EVM — 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块

德州仪器 (TI) DS90UB953-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 (SER) 的操作和性能。该器件最多可转换 4 个 MIPI CSI-2 通道的数据,每个通道的工作速率为 830Mbps,通过一根 50Ω 同轴电缆将数据传输到高速串行化 FPD-Link III 接口。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
光学模块

ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)

支持的产品和硬件
Third-party accessory

D3-3P-D3RCM — D3 Embedded 的 DesignCore® 摄像头系列传统摄像头模块

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III 摄像头是采用 OmniVision® OV10640图像传感器或 SONY® IMX390 图像传感器的加固型摄像头模块。它们与基于 TI 处理器的 D3 Embedded RVP 兼容,专为汽车应用和性能至关重要的工业应用而设计。它们具有卓越的热特性,能够承受恶劣的环境条件。 
兼容硬件包括 TDA2X 和 TDA3X 系列。

来源:D3 Embedded
支持的产品和硬件
Third-party accessory

D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA — D3 Embedded DesignCore® 摄像头系列摄像头模块

D3 Embedded 的 DesignCore® 摄像头模块与多种 TI ADAS 处理器(如 TDA4)兼容。

坚固耐用的 PRO 版本符合 IP67 防尘和防水标准,配备符合 AEC-Q100 2 级标准(-40°C 至 +105°C 温度范围)的汽车级图像传感器。

来源:D3 Embedded
支持的产品和硬件
Third-party accessory

TECHN-3P-VLI-X-SL — TechNexion VizionLink fully-enclosed, IP68 camera modules based on FPD-Link III serializers, S-mount

Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.

Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a (...)

来源:TechNexion
支持的产品和硬件
应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB953Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM212A.ZIP (46 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01130 — 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01130 参考设计采用 MIPI CSI-2 接口和 TI 的 4Gbps FPD-Link III 串行器,展示了一款具有极小尺寸的 200 万像素汽车摄像头方案,并实现大幅提高的正向通道数据速率。该摄像头具有更高的吞吐能力,使得 CMS 和后置摄像头应用能够使用更高分辨率和更快帧速率的成像器,而成像器在更换镜片时至关重要。此外,该摄像头还包括一个 Fakra 同轴电缆供电 (POC) 连接器。摄像头使用 POC,可由中央 ECU 供电,而且通过同一同轴电缆,摄像头可以将视频数据传输到中央处理器,并通过处理器的 I2C 反向通道进行初始化。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020000 — 采用 POL PMIC、FPD-Link III、监控器和 POC 的汽车 260 万像素摄像头模块参考设计

此参考设计通过将 260 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,同时以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的德州仪器 (TI) 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 260 万像素视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020002 — 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

该摄像头模块参考设计通过将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供电源和电压监控。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 200 万像素视频数据和双向控制信号以及同轴电缆供电 (POC)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020003 — 采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

该摄像头模块参考设计通过将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。此外,它还通过单个电源管理 IC (PMIC) 提供电源和电压监控功能。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 200 万像素视频数据和双向控制信号以及同轴电缆供电 (POC)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050035 — 带摄像头 PMIC 的可扩展汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

此参考设计可提供紧凑、可扩展的摄像头模块,适用于汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 和其他视觉应用。它将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器和四通道电源管理集成电路 (PMIC) 相结合。

该摄像头模块采用双板设计,其电源和串行器组件可根据具体应用灵活扩展至不同的图像传感器上。

4Gbps 串行器采用 FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持将未经压缩的视频数据远程传输至片上系统 (SoC) 或机器视觉处理系统。也可通过一根电缆,将双向控制信号传输至摄像头模块,并向摄像头模块进行同轴电缆供电 (POC)。

摄像头 PMIC 采用紧凑设计,通过集成三个降压转换器和一个低压降 (LDO) (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050036 — 适用于 DMS 和其他摄像头模块的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

此参考设计可提供紧凑、可扩展的摄像头模块,适用于汽车驾驶员监控系统 (DMS) 和其他视觉应用。它将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器和四通道电源管理集成电路 (PMIC) 相结合。

该摄像头模块采用双板设计,其电源和串行器组件可根据具体 ADAS 应用灵活扩展至不同的图像传感器上。4Gbps 串行器采用 FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持将未经压缩的视频数据远程传输至显示器或机器视觉处理系统。也可通过一根电缆,将双向控制信号传输至摄像头模块,并向摄像头模块进行同轴电缆供电 (POC)。

摄像头 PMIC 采用紧凑设计,通过集成三个降压转换器和一个低压降稳压器 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050051 — 采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车 830 万像素低成本摄像头模块参考设计

该摄像头模块参考设计通过将 830 万像素成像仪与 4.16Gbps TI FPD™ Link III 串行器相结合,可满足汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 中对低成本小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供电源管理集成电路 (PMIC) 电源。

该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输 830 万像素 RAW12 HDR 视频数据和电力的单一同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050060 — 采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车级 290 万像素可扩展摄像头模块参考设计

该参考设计为汽车摄像头应用提供了一种紧凑且可扩展的摄像头模块。它将 290 万像素 (2.9MP) 成像仪与 4Gbps串行器和四通道电源管理集成电路 (PMIC) 相结合。

该摄像头模块采用双板设计,其电源和串行器元件可灵活扩展至不同的图像传感器上。 

摄像头 PMIC 采用紧凑设计,通过集成三个降压转换器和一个低压降稳压器 (LDO) 对灵活性和热性能进行了优化,具有可编程输出电压和时序控制功能。每个电源轨均集成监控器,可进一步降低组件数和整体尺寸。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频