TIDA-01165

IR 滤波器模拟控制器参考设计

TIDA-01165

设计文件

概述

TIDA-01165 参考设计是一款用于 IR 滤波器的模拟控制器。  此设计的亮点是 DRV8837C 电机驱动器,该驱动器用于在模块受高强度阳光照射时打开和关闭红外滤波器。  简化的布局适合成本敏感型应用,同时还可创建无需固件的解决方案。

特性
  • 低元件数
  • 简化的布局
  • 低功耗睡眠控制器
  • 小尺寸解决方案
  • 快速制造
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP3.PDF (5275 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQE1.PDF (129 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQE0.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQE3.ZIP (573 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDA7.ZIP (2790 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQE2.PDF (956 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQD9.PDF (295 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8837C12V、1A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IR Filter Analog Controller Reference Design 2017-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频