TIDA-01167
汽车 12V/24V 电池输入保护参考设计
TIDA-01167
概述
汽车电池电源线路在运行系统时容易出现瞬变。所需的典型保护包括过压、过载、反极性和跨接启动。在车辆的生命周期中,交流发电机可能会被更换为非 OEM 部件。售后市场上的交流发电机可能具有不同的负载突降保护或没有负载突降保护,这可能导致损坏电子控制单元 (ECU)。本参考设计借助硬件控制提供保护,可处理这些潜在未抑制的负载突降脉冲(12V 和 24V)。在未抑制负载突降脉冲期间,可能会实现 A 类运行。
特性
- 宽输入保护电压范围
- 可扩展至多电池拓扑(12V、24V 和 48V)
- 可配置选项支持在未抑制负载突降脉冲期间实现 A 类运行
- 符合 ISO7637-2 和 ISO16750-2 的要求
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 汽车12V 和24V 电池输入保护参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-8-23 |