TIDA-01179

具有冷启动运行和瞬态保护功能的汽车级宽输入电压前端电源参考设计

TIDA-01179

设计文件

概述

TIDA-01179 参考设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 30W 的最大输出。第一级是降压/升压 DC/DC 转换器,该转换器在 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准中规定的 12V 电池条件的完整直流范围内维持稳定的 15V 输出电压。第二级是最多可支持 20W 输出的紧凑型降压转换器。

特性
  • 在直流 3V 至 36V(瞬态 42V)输入电压范围内具有极低下降期间的宽输入电压降压/升压转换器
  • 为 ISO 7637-2:2004 脉冲 1、2a 和 3a/b 严重情况(IV 级)而设计并经过测试
  • 专为严苛的电池冷启动运行情况(ISO16750-2 III 级)而设计并经过测试
  • 针对 CISPR25 传导 EMI(5 类)经过测试
  • 此电路设计已经过测试,可装运且仅包含硬件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC53.PDF (11219 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO57.PDF (377 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO56.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO59.ZIP (953 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS1.ZIP (524 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO58.PDF (2163 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO55.PDF (711 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5118-Q13V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54540-Q1集成高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Auto Wide Vin Front-End Power With Cold Crank Operation Design Guide 2016-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频