TIDA-01255
汽车级增强型隔离式 CAN 参考设计
TIDA-01255
概述
此参考设计专为汽车环境中广泛使用的隔离式 CAN 通信而打造。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。TIDA-01255 支持具有简单隔离式变压器驱动器来传输功率的应用。此参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
特性
- 灵活的高速 CAN 通信
- 低环路延迟(通常为 136ηs),支持高仲裁速率
- 750mW 功率传输,具有 3kV 隔离功能
- ±70V 总线故障保护
- 符合 ISO 11898-2 CAN 标准
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 车用增强型隔离 CAN 参考设计 | 英语版 | 2017-8-1 | ||
| * | 设计指南 | IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) | 2017-1-18 | |||
| 白皮书 | Simplify CAN bus implementations with chokeless transceivers | 2016-3-24 |