TPS763-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车级 150mA、10V 低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5, 7 Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.085 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 193.9 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5, 7 Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.085 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 193.9 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ(新芯片)
    • 器件 HBM ESD 分类:级别 1C
    • 器件 CDM ESD 分类:级别 C3(旧芯片)
    • 器件 CDM ESD 分类:级别 C4(新芯片)
  • 输入电压范围 VIN:2.7V 至 10V
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 固定器件:1.6V 至 5.0V
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 可调节器件:1.6V 至 6.5V
  • 输出电流高达 150mA
  • 输出电压精度:
    • 新芯片:±1.5%(典型值)
    • 旧芯片:±2.5%(典型值)
  • 低静态电流 IQ:
    • 新芯片:IOUT = 0mA 时 65µA(典型值)
    • 新芯片:IOUT = 150mA 时 765µA(典型值)
    • 旧芯片:IOUT = 1mA 至 150mA 时 85µA(典型值)
  • 压降电压:
    • 新芯片:IOUT = 150mA 时 175mV(典型值)
    • 旧芯片:IOUT = 150mA 时 300mV(典型值)
  • 支持的 ESR 范围:
    • 新芯片:0Ω 至 1Ω
    • 旧芯片:0.3Ω 至 10Ω
  • 热关断和过流限制
  • 有源过冲下拉保护(新芯片)
  • 工作结温:–40°C 至 150°C(新芯片)
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV):
    • 新芯片,RθJA = 178.6°C/W
    • 旧芯片,RθJA = 205.2°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ(新芯片)
    • 器件 HBM ESD 分类:级别 1C
    • 器件 CDM ESD 分类:级别 C3(旧芯片)
    • 器件 CDM ESD 分类:级别 C4(新芯片)
  • 输入电压范围 VIN:2.7V 至 10V
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 固定器件:1.6V 至 5.0V
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 可调节器件:1.6V 至 6.5V
  • 输出电流高达 150mA
  • 输出电压精度:
    • 新芯片:±1.5%(典型值)
    • 旧芯片:±2.5%(典型值)
  • 低静态电流 IQ:
    • 新芯片:IOUT = 0mA 时 65µA(典型值)
    • 新芯片:IOUT = 150mA 时 765µA(典型值)
    • 旧芯片:IOUT = 1mA 至 150mA 时 85µA(典型值)
  • 压降电压:
    • 新芯片:IOUT = 150mA 时 175mV(典型值)
    • 旧芯片:IOUT = 150mA 时 300mV(典型值)
  • 支持的 ESR 范围:
    • 新芯片:0Ω 至 1Ω
    • 旧芯片:0.3Ω 至 10Ω
  • 热关断和过流限制
  • 有源过冲下拉保护(新芯片)
  • 工作结温:–40°C 至 150°C(新芯片)
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV):
    • 新芯片,RθJA = 178.6°C/W
    • 旧芯片,RθJA = 205.2°C/W

TPS763xx-Q1 系列是低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.7V 至 10V 的宽输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。固定版本的输出范围为 1.6V 至 5.0V,可调版本为 1.6V 至 6.5V。

TPS763xx-Q1 具有 1.5% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流(针对新芯片),从而降低输入电容。

TPS763xx-Q1 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx-Q1 系列器件采用 5 引脚小外形集成电路 SOT-23 封装,是成本敏感型设计和布板空间宝贵的应用的理想选择。

TPS763xx-Q1 还具有逻辑使能的睡眠模式来关断稳压器,从而在TJ = 25°C 时将静态电流降低至 1µA 最大值。

TPS763xx-Q1 系列是低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.7V 至 10V 的宽输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。固定版本的输出范围为 1.6V 至 5.0V,可调版本为 1.6V 至 6.5V。

TPS763xx-Q1 具有 1.5% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流(针对新芯片),从而降低输入电容。

TPS763xx-Q1 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx-Q1 系列器件采用 5 引脚小外形集成电路 SOT-23 封装,是成本敏感型设计和布板空间宝贵的应用的理想选择。

TPS763xx-Q1 还具有逻辑使能的睡眠模式来关断稳压器,从而在TJ = 25°C 时将静态电流降低至 1µA 最大值。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767-Q1 正在供货 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器 Alternative product with lower noise and wide input and output voltage range
TPS769-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车级 100mA 10V 低 IQ 低压降稳压器 Lower Iq alternative
TPS784-Q1 正在供货 具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器 Lower Iq & better accuracy

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS763-Q1 汽车 150mA、10V、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 2日
功能安全信息 TPS763-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) 2025年 12月 1日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01513 — 汽车高压和隔离泄漏测量参考设计

此参考设计的功能是监控高压总线到机箱接地的隔离电阻。由于电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他子系统在高电压(大于 60V)下运行,监控耦合器件和从高电压到机箱接地组件的隔离能力是 HEV 和 EV 的必备功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30921 — 4W 不连续导通模式初级侧调节反激式参考设计

这款具有三个额外隔离输出绕组的小型 4W 反激式转换器总共产生四个输出。通过初级绕组和辅助绕组之间 1:1 的绕组比,传统的 RCD 缓冲器可以用交流飞跨电容器取代,从而提供更高的效率和更低的 EMI。这需要超低漏电感。汽车类输入范围为 7V 至 42V 浪涌电压。三个输出由 LDO 进行后稳压,以改善线路、负载调节功能和电源纹波抑制 (PSRR)。

添加了差分输入滤波器来衰减传导辐射,肖特基整流器发挥反极性保护作用。对于所有多路输出初级侧调节方式,在辅助绕组无负载时使用通用控制器是交叉调节的一个限制。

测试报告: PDF
参考设计

TIDA-020018 — 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计

本参考设计展示了适用于混合动力汽车和电动汽车的直流/直流转换器和车载充电器 (OBC) 应用中的高侧初级电流检测。使用隔离式分流方法进行电流检测具有多种优势,包括高精度、线性和稳健性。但是,隔离式放大器的输入范围较大,会导致分流出现高功率耗散。为解决这一问题,此参考设计采用较低输入范围的隔离式放大器,在降低功率耗散的同时维持基于分流方法的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020019 — 汽车类隔离式 CAN 和电源前端参考设计

此参考设计演示了广泛应用于汽车环境且采用小型封装的增强型隔离式 CAN 通信。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01255 — 汽车级增强型隔离式 CAN 参考设计

此参考设计专为汽车环境中广泛使用的隔离式 CAN 通信而打造。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。TIDA-01255 支持具有简单隔离式变压器驱动器来传输功率的应用。此参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00794 — 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计

TIDA-00794 参考设计是一款用于在 HEV/EV 牵引逆变器系统中实现 IGBT 热保护的温度传感解决方案。它通过集成在 IGBT 模块内的 NTC 热敏电阻来监控 IGBT 温度。一旦 NTC 热敏电阻的温度上升到编程阈值以上,它就会为 IGBT 栅极驱动器提供热关断功能。该设计包含 IGBT 隔离式栅极驱动器、高压隔离、NTC 信号调节、负载电阻器和 MSP430 的 I2C 接口,使设计系统能够在高额定功率下独立运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频