TIDA-01281
面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计
TIDA-01281
概述
TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 I2C-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 USP-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (RS) 和蓄能罐。 此设计具有处理每个接口的通信协议的板载 C2000-Piccolo 微控制器。电路板具有内置、低元件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,该电源为通信收发器产生次级电源,从而无需光耦合器反馈电路。
TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输经过测试,强调了 TI 器件在严苛环境下可靠的数据传输的性能。
特性
- 适用于 RS 485、CAN 和 I2C 接口的简单、高效、灵活的隔离式通信模块
- 确保在严苛环境下可靠运行的强大隔离性能,满足 4000-VPK 和 2500-VRMS、560VPK 工作电压的功能性隔离和抗扰要求
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 为 50kV/us,可在嘈杂环境下实现高抗扰度
- 符合 IEC-61000-4-2: ESD,该标准适用于 ±8kV HCP 和 VCP 接触式放电和间接放电,以及 IEC-61000-4-4: EFT,该标准适用于 ±2kV 的 RS485 和 ±1kV 的 CAN
- 具有 C2000 器件的模拟和数字接口的独立控制卡,此控制卡用于测试和验证 UPS、电信整流器、服务器 PSU 和电池管理系统中使用的功率级
工业
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- HVAC 大型商用电机控制
- HVAC 大型商用系统控制器
- L2 商用充电器
- L2 家用充电器
- Mobile robot BMS
- Mobile robot safety module
- Multi-axis servo drive
- Refrigerant leak detection
- Single-axis servo drive
- UPS - 三相
- UPS - 三相
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相线路交互式
- UPS - 单相线路交互式
- 交流输入闭环步进
- 交流输入闭环步进
- 交流驱动器控制模块
- 交流驱动器控制模块
- 交流驱动器控制模块
- 交流驱动器通信模块
- 交流驱动器通信模块
- 传感器
- 伺服驱动器位置反馈
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器有源前端
- 伺服驱动器通信模块
- 伺服驱动器通信模块
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 全球定位系统接收器
- 具有保护功能、电量监测计和外部通信功能的电池组
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 功率调节
- 加工和视觉推车
- 医疗 PSU
- 半有源激光导引头
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 外科医生控制台
- 多轴伺服功率级
- 完整的雷达系统
- 射频导引头
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 工业电池充电器
- 应用处理器模块
- 数控式工业交流/直流转换器
- 数控式通信电源整流器
- 机器人安全模块
- 机械臂推车
- 液压/气动执行器驱动系统
- 物流机器人运动控制器
- 牵引驱动器
- 电信监控单元
- 电机保护继电器和接触器
- 直流输入闭环步进
- 直流输入闭环步进
- 直流馈送伺服功率级
- 移动机器人视觉
- 空调室内机
- 空调室外机
- 类人机器人传感器模块
- 紧凑型继电器
- 紧凑型继电器
- 线性电机部分控制器
- 轻型商用室内空气处理器
- 轻型商用室内空气处理器
- 隔离式交流驱动器功率级
- 非公路用车 HMI 和显示系统
- 非公路用车传感器系统
- 非公路用车控制系统
- 非隔离式交流驱动器功率级
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Communication Module for Functional Isolated RS-485, CAN, and I2C Design Guide (Rev. A) | 2016-1-27 |