TIDA-01379

瞬态负载发生器参考设计

TIDA-01379

设计文件

概述

TIDA-01379 参考设计可产生评估转换器稳定性所需的快速负载瞬态信号。此板包含三个经过稳压或未经稳压的可分离负载瞬态发生器,这些发生器能够支持不同的负载配置。负载可以接地为基准,也可以处于悬浮状态。

特性
  • 快速瞬变
  • 悬浮负载和以接地为基准的负载
  • 稳压
  • 隔离式
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU349.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT32.PDF (124 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT31.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT34.ZIP (10374 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX2.ZIP (478 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT33.PDF (778 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT30.PDF (147 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.5mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17304Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、8.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 瞬态负载发生器参考设计 英语版 2017-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频