TIDA-01385

带超级电容器的电流互感器能量收集故障指示器参考设计

TIDA-01385

设计文件

概述

在故障指示器设计中,能量收集、缓冲及备用电源的电源管理是关键挑战。TIDA-01385 提出一种从电流互感器获取能量的电路方案:为故障指示器系统负载供电的同时,将多余能量存储于超级电容器。系统采用 Li/SOCl2 一次电池作为备用电源,在电网断电后延长故障指示器工作时间。该参考设计可在 3mA 至 2A 输入电流范围内,两秒内为系统负载提供稳定的 3.6V 电压。

特性
  • 从电流互感器收集能量
  • 利用多余能量自动充电超级电容器
  • 在两秒内提供稳定的输出电压
  • 超级电容器充满电保护
  • 超低输入升压转换器,最大限度利用超级电容存储能量
输出电压选项 TIDA-01385.1
输入电压(最小值)(V) .9
输入电压(最大值)(V) 3.6
输出电压(标称值)(V) 3.6
Iout(最大值)(A) .05
输出功率 (W) .18
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU251.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR91.PDF (92 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR90.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR93.ZIP (1037 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDI2.ZIP (121 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR92.PDF (359 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR89.PDF (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3492双路毫微功耗推挽输出比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61021A具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考 设计 英语版 2017-10-26
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00998 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频